Täckprofil

Art. nr.: SV 3092000

E-Nummer: E2272018

För fullständig isolering av samlingsskenorna, individuellt avkapningsbar.

Art. nr.:
SV 3092000
Produktbeskrivning
Beröringsskydd genom fullständig isolering av samlingsskenorna.
Material
Värmemodifierad hård-PVC
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Längd
1 000 mm
Observera:
Individuellt kapningsbar
Passar för samlingsskenor
Samlingsskena E-Cu
Passar för samlingsskenor
12 × 5 - 30 × 10 mm
Dimension
Längd: 1.000 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
4,25 kg
Bruttovikt
4,34 kg
Tullvarukod
85472000
EAN
4028177036383
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivning
SV Täckprofiler, för dimension BH: 12x5-30x10 mm L: 1000 mm section
Datablad
Allmän teknisk information
Teknik i detalj