För snäppmontage på beröringsskydd.
- Artikelnummer:
- SV 3093020
- Produktbeskrivning
- För snäppmontage på beröringsskydd.
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Säkringsinsatser
- D II-E 27
- D III-E 33
- Passar till art. nr.
- 3427.010
- 3433.010
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,18 kg
- Bruttovikt
- 0,189 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177675049
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivning
- SV Täckkåpor, på sidan, för säkringselement, SV 3427010/3433010
- Dokumentation
- Manual