Värmeelement för inkapsling utan fläkt

Artikelnummer: SK 3105330

E-Nummer: E2569118

Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks. Utförande utan fläkt. Värmeeffekt 10–150 W.

Artikelnummer:
SK 3105330
Produktbeskrivning
Värmeaggregat för apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks.
Material
Aluminium, eloxerat
Leveransens omfattning
PTC-värmeelement
Snabbanslutningsklämma
Fastsättningsmaterial
Observera:
För en exakt temperaturreglering i apparatskåpet rekommenderas en termostat
För att hindra kondensbildning på komponenterna rekommenderas en hygrostat för reglering av värme
I större apparatskåp kan en jämn temperaturfördelning uppnås genom montage av flera värmeelement med lägre effekt
Anmärkning om art. nr.
Användning vid drifttemperatur –40 °C möjlig. På begäran överlämnas en tillverkardeklaration.
Specialspänningar på begäran. Tekniska ändringar förbehålles.
Värmeeffekt vid 10 °C
23 W ‐ 30 W
Märkspänning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimension
Bredd: 64 mm
Höjd: 155 mm
Djup: 56 mm
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 20
Kapslingsklass
II (skyddsisolerad)
Driftstemperatur
-33 °C...65 °C
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,331 kg
Bruttovikt
0,395 kg
Tullvarukod
85162999
EAN
4028177638631
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Produktbeskrivning
SK Värmelement, 23-30 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 64x155x56 mm
Godkännanden
CSA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok