Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks. Utförande med fläkt. Värmeeffekt 235–800 W.
- Artikelnummer:
- SK 3105380
- Produktbeskrivning
- Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks.
- Material
- Aluminium, eloxerat
- Leveransens omfattning
- PTC-värme med fläkt
Fastsättningsmaterial - Värmeeffekt
- Värmeeffekt med fläkt
- Fläkt inbyggd
- Ja
- Observera:
- För en exakt temperaturreglering i apparatskåpet rekommenderas en termostat
- För att hindra kondensbildning på komponenterna rekommenderas en hygrostat för reglering av värme
- I större apparatskåp kan en jämn temperaturfördelning uppnås genom montage av flera värmeelement med lägre effekt
- Anmärkning om art. nr.
- Användning vid drifttemperatur –40 °C möjlig. På begäran överlämnas en tillverkardeklaration.
- Värmeeffekt vid 10 °C
- 250 W ‐ 265 W
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimension
- Bredd: 103 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 103 mm - Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Kapslingsklass
- II (skyddsisolerad)
- Driftstemperatur
- -33 °C...65 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,96 kg
- Bruttovikt
- 1,194 kg
- Tullvarukod
- 85162999
- EAN
- 4028177662865
- ETIM 9
- EC000737
- ETIM 8
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Produktbeskrivning
- SK Värmelement, 250/265 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 103x200x103 mm