Värmeelement för inkapsling med fläkt

Art. nr.: SK 3105390

E-Nummer: E2569103

Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks. Utförande med fläkt. Värmeeffekt 235–800 W.

Art. nr.:
SK 3105390
Produktbeskrivning
Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks.
Material
Aluminium, eloxerat
Leveransens omfattning
PTC-värme med fläkt
Fastsättningsmaterial
Värmeeffekt
Värmeeffekt med fläkt
Fläkt inbyggd
Ja
Observera:
För en exakt temperaturreglering i apparatskåpet rekommenderas en termostat
För att hindra kondensbildning på komponenterna rekommenderas en hygrostat för reglering av värme
I större apparatskåp kan en jämn temperaturfördelning uppnås genom montage av flera värmeelement med lägre effekt
Anmärkning om art. nr.
Användning vid drifttemperatur –40 °C möjlig. På begäran överlämnas en tillverkardeklaration.
Värmeeffekt vid 10 °C
400 W ‐ 415 W
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimension
Bredd: 103 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 103 mm
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 20
Kapslingsklass
II (skyddsisolerad)
Driftstemperatur
-33 °C...65 °C
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,192 kg
Tullvarukod
85162999
EAN
4028177662872
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Produktbeskrivning
SK Värmelement, 400/415 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 103x200x103 mm
Godkännanden
CSA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok