- Art. nr.:
- SK 3110000
- Produktbeskrivning
- Denna termostat är speciellt avsedd för styrning av fläktar, värmeelement och värmeväxlare, men även som signalgivare för övervakning av temperaturen inne i skåpet.
- Fördelar
- Tidssparande anslutningsteknik, dvs. kopplingsplint med skruvanslutning från utsidan.
- Flexibelt montage på lodrät eller vågrät 35 mm DIN-skena enligt EN 50 022 såväl som snäppfastsättning i skåpprofil eller på montageplåten med en bifogad adapter
- Tekniska data
- Bimetall som temperaturkännande element med termisk återföring
- Kontaktbestyckning: 1-polig brytkontakt (växlande) som momentan brytfunktion
- Tillåten kontaktbelastning: Kl. 5 – 3 (värme): AC 10 (4) A (induktiv last vid cos φ = 0,6) / Kl. 5 – 4 (kylning): AC 5 (4) A (induktiv last vid cos φ = 0,6)/DC = max. 30 W
- Brytdifferens: ca. 1 K ± 0,8 K
- Färg
- RAL 7035
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Dimension
- Bredd: 71 mm
Höjd: 71 mm
Djup: 33,5 mm
- Inställningsområde
- 5 °C...60 °C
- Märkspänning
- 24 V - 230 V, 1~
- 24 V - 60 V (DC)
- Nettovikt
- 0,095 kg
- Bruttovikt
- 0,12 kg
- Tullvarukod
- 90321020
- EAN
- 4028177036598
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Produktbeskrivning
-
SK Termostat för inkapsling,24 V, 48 V, 60 V, 115 V, 230 V, 1~, 24 V, 48 V, 60 V (DC), BHD: 71x71x33.5 mm