- Art. nr.:
- SK 3114200
- Produktbeskrivning
- För montage i apparatskåpets dörr resp. vägg.
- Tekniska data
- Tresiffrig 7-segmentsdisplay
- Omkopplingsbar från °C/°F
- Med 1800 mm lång NTC-sensor
- Två reläutgångar med växlande kontakt (max. kontaktbelastning 230 V, 6 A)
- Fri brytdifferens kan ställas in
- Färg
- RAL 7035
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Driftstemperatur
- 0 °C...50 °C
- Inställningsområde
- 5 °C...55 °C
- Märkspänning
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (DC)
- Förvaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54
- Nettovikt
- 0,258 kg
- Bruttovikt
- 0,259 kg
- Tullvarukod
- 90321020
- EAN
- 4028177631434
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Produktbeskrivning
-
SK Digital display och termostat, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), installationsdjup: 100 mm