Kopplar in ett värmeelement eller en fläkt när den förinställda relativa luftfuktigheten i skåpet har nåtts. Därigenom går aldrig den relativa fuktigheten över daggpunkten och kondens på elektroniska komponenter kan undvikas.
- Art. nr.:
- SK 3118000
- Produktbeskrivning
- Kopplar in ett värmeelement eller en fläkt när den förinställda relativa luftfuktigheten i skåpet har nåtts. Därigenom går aldrig den relativa fuktigheten över daggpunkten och kondens på elektroniska komponenter kan undvikas.
- Fördelar
- Tidssparande anslutningsteknik, dvs. kopplingsplint med skruvanslutning från utsidan.
- Flexibelt montage på lodrät eller vågrät 35 mm DIN-skena enligt EN 50 022 såväl som snäppfastsättning i skåpprofil eller på montageplåten med en bifogad adapter
- Tekniska data
- Kontaktbestyckning: 1-polig brytkontakt (växlande) som momentan brytfunktion
- Tillåten kontaktbelastning: AC ~ 5 (0,2) A (induktiv last vid cos φ = 0,6)/DC = max. 20 W
- Inställningsområde: 50–100% rel. luftfuktighet
- Brytdifferens: ca. 4%
- Färg
- RAL 7035
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Dimension
- Bredd: 71 mm
Höjd: 71 mm
Djup: 33,5 mm - Märkspänning
- 24 V - 250 V, 1~
- 24–48 V (DC)
- Nettovikt
- 0,095 kg
- Bruttovikt
- 0,104 kg
- Tullvarukod
- 90321080
- EAN
- 4028177036734
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210708
- Produktbeskrivning
- SK Hygrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), färg RAL 7035, BHD: 71 x 71 x 33,5 mm
- Dokumentation
- Manual