Varvtalsregulator för filterfläkt och luft-luft värmeväxlare

Art. nr.: SK 3120200

Temperaturberoende varvtalsreglering för anpassning av kylbehovet med lägre ljud och lägre strömförbrukning vid dellast.

Art. nr.:
SK 3120200
Produktbeskrivning
Temperaturberoende varvtalsreglering för anpassning av kylbehovet med lägre ljud och lägre strömförbrukning som bonus.
Tekniska data
Montage på 35 mm DIN-skena EN 50 022
Fassnitt med microcontroller
Max. fläkteffekt 300 W eller 2 A
Leveransens omfattning
Varvtalsregulator
NTC-sensor, längd 1,80 m
Förpackningsenhet
1 st.
Varvtal
100 %
Observera:
Endast för 1-fasiga AC-motorer resp. -aggregat
Ej lämpad för EC-motorer
Dimension
Bredd: 105 mm
Höjd: 90,5 mm
Djup: 60,2 mm
Inställningsområde
20 °C...55 °C
Märkspänning
100 V - 230 V
Nettovikt
0,359 kg
Bruttovikt
0,39 kg
Tullvarukod
90321020
EAN
4028177631441
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Produktbeskrivning
SK Varvtalsregulator, 100-230 V, BHD: 105x90.5x60.2 mm
Godkännanden
UR
Certifikat
EAC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok