Master/slave-kabel för SK-BUS-system

Artikelnummer: SK 3124100

SK-BUS-systemet ger möjlighet till kommunikation mellan flera kylaggregat och luft/vatten värmeväxlare med e-Comfort controller. Master/slave-installationen ger bästa möjliga funktion för komplexa ihopbyggnadssystem.

Artikelnummer:
SK 3124100
Produktbeskrivning
Tack vare SK-BUS-systemet finns möjlighet till kommunikation mellan flera kylaggregat och luft/vatten värmeväxlare med e-Comfort controller. Master-slave-konstruktion för komplexa, ihopbyggda skåpsystem för att ge ett optimalt driftresultat.
Tekniska data
Genom Master-Slave-koppling är en gemensam in- och urkoppling via en dörr-kontakt, parallell in- och urkoppling via temperaturbörvärdet, gemensam felmeddelandefunktion och temperatursensor möjlig.
Leveransens omfattning
3 m skärmad interfacekabel
Manual för programmering av kylaggregaten
Förpackningsenhet
1 st.
Observera:
nB = nK – 1
nB: Antal beställda enheter (SK-BUS-system)
nK: Antal inkopplade kylaggregat
Nettovikt
0,15 kg
Bruttovikt
0,221 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177325494
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
SK Master/slave-kabel,, för kylaggregat, och luft/vatten värmeväxlare, 3 m skärmad interfacekabel,(SK BUS system)
Dokumentation
Manual