- Art. nr.:
- SK 3124310
- Produktbeskrivning
- I kombination med IoT-gränssnittet ger adaptern möjlighet till intelligent sammankoppling av kylaggregat i serien Blue e.
- Fördelar
- Digitalisering och sammankoppling ökar möjligheterna för alla företag. I kombination med IoT-gränssnittet (3124.300) kan kylaggregat i serien Blue e enkelt integreras i Industri 4.0-miljöer utan att automatiseringslogiken behöver påverkas.
- Plug and run: Konfigurering och driftsättning av IoT-gränssnittet går snabbt och bekvämt vid den integrerade webbservern, och ingen programmering behövs.
- Condition Monitoring av upp till 10 kylaggregat i Master/Slave-koppling
- Material
- Plast
Front: Slät
Material: Struktur
- Färg
- Front: RAL 9005
Skåp: RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Blue e IoT-adapter
Installations- och snabbinstruktion
Montagevinkel
Fastsättningstillbehör
Sub-D på RJ11 förbindningskabel, längd 150 mm
Montageklämmor för fastsättning av profilskenor
- Gränssnitt
- 1 × Modbus RTU
- 1 × gränssnitt för kylaggregat
- Passar till art. nr.
- 3303.5/6xx
- 3304.5/6xx
- 3305.5/6xx
- 3328.5/6xx
- 3329.5/6xx
- 3332.5/6xx
- 3361.5/6xx
- 3366.5/6xx
- 3377.5/6xx
- 3307.7xx
- 3310.7xx
- 3382.5/6xx
- 3359.5/6xx
- 3383.5/6xx
- 3273.500
- 3384.5/6xx
- 3385.5/6xx
- 3386.5/6xx
- 3387.5/6xx
- 9776.550
- Dimension
- Bredd: 80 mm
Höjd: 30 mm
Djup: 40 mm
- Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 30
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,18 kg
- Bruttovikt
- 0,2 kg
- Tullvarukod
- 85234920
- EAN
- 4028177939059
- ETIM 9
- EC001099
- ETIM 8
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Produktbeskrivning
-
SK Blue e IoT adapter, for networking of Blue e cooling units, with e-comfortcontroller, WHD: 80 x 30 x 40 mm,