Luft-luft värmeväxlare TopTherm väggmontage med reglering

Artikelnummer: SK 3128100

E-Nummer: E2569204

Komplett anslutningsklar värmeväxlarenhet för väggmontage med reglering och digital temperaturdisplay.

Artikelnummer:
SK 3128100
Utförande
väggmontage
Produktbeskrivning
Luft/luft värmeväxlare är särskilt väl lämpade i aggressiva miljöer, eftersom de har två luftkretslopp där det inre och yttre kretsloppet är helt separerade från varandra.
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Komplett anslutningsklar enhet
Kontaktdon
Potentialfri felsignalering vid övertemperatur
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Specifik värmeeffekt
45 W/K
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp vid 50 Hz: 600 m³/h
Ytterkretslopp vid 60 Hz: 625 m³/h
Innerkretslopp vid 50 Hz: 600 m³/h
Innerkretslopp vid 60 Hz: 625 m³/h
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.
Vid 50 Hz: 0,6 A
Vid 60 Hz: 0,8 A
Dimension
Bredd: 400 mm
Höjd: 950 mm
Djup: 205 mm
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
Temperaturreglering
Elektronisk reglering med digital display (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
Inre kretslopp IP 54
Yttre kretslopp IP 34
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
19 kg
Bruttovikt
20 kg
Tullvarukod
84158300
EAN
4028177388970
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Produktbeskrivning
SK TopTherm Luft/luft värmeväxlare, väggmontage med reglering, 45 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz
Godkännanden
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok