Takfläkt, takventilation

Art. nr.: SK 3139100

E-Nummer: E2501213

Den nya generationens takfläktar är ett system för alla storlekar: det enda som behövs är ett montagehål för alla effektklasser. De ger hög verkningsgrad tack vare luftstyrningen med låga tryckförluster och den höga kapslingsklassen IP54 uppnås genom ett innovativt klämfäste.

Art. nr.:
SK 3139100
Utförande
takmontage
Produktbeskrivning
Takfläktar med hög kapslingsklass och flexibelt montage inifrån eller utifrån.
Material
Plast ABS
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Montagefärdig enhet, inkl. veckfilter
Fläkt
Radiell, kondensatormotor
Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)
Vid 50 Hz: 474 m³/h
Vid 60 Hz: 514 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 360/373 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 360/382 m³/h
2 x 3243300: 410/440 m³/h
Lufteffekt friblåsande (utan filtermattor)
Vid 50 Hz: 500 m³/h
Vid 60 Hz: 525 m³/h
Märkspänning
220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 51 W
Vid 60 Hz: 62 W
Märkström max.
Vid 50 Hz: 0,23 A
Vid 60 Hz: 0,27 A
Dimension
Bredd: 400 mm
Höjd: 133 mm
Djup: 400 mm
Montagedjup
34,6 mm
Montagehålbild
Hålets bredd: 258 mm
Hålets djup: 258 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 21 utan filtermatta
IP 54 inkl. veckfilter
Kapslingsklass NEMA
NEMA 12
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 3 A
Observera:
För höjning av kapslingsklassen till IP 55 kan en flockfiberfiltermatta användas (se tillbehör).
För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
Livslängd fläkt (L10, 40 °C)
Vid 50 Hz: 69.000 h
Vid 60 Hz: 67.600 h
Driftstemperatur
-20 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Ljudnivå
Vid 50 Hz: 52 dB(A)
Vid 60 Hz: 54 dB(A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,16 kg
Bruttovikt
5,66 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177709171
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK TopTherm takmonterade fläktar 500/525 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz
Godkännanden
30 - KC Korea
CSA
TÜV-testad säkerhet
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok