Den nya generationens takfläktar i EC-varianten är ett system för alla storlekar: det enda som behövs är ett montagehål för alla effektklasser. De ger hög verkningsgrad tack vare luftstyrningen med låga tryckförluster och den höga kapslingsklassen IP54 uppnås genom ett innovativt klämfäste. Med styrningsgränssnittet som är integrerat som standard, med utgång för hastighetssignal, kan fläkten aktiveras samt varvtalet och funktionen övervakas.
- Art. nr.:
- SK 3140510
- Utförande
- takmontage
EC - Produktbeskrivning
- Takfläktar med energieffektivt och kraftfullt utförande. Med styrningsgränssnittet som är integrerat som standard, med utgång för hastighetssignal, kan fläkten aktiveras samt fläktvarvtalet och -funktionen övervakas.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Montagefärdig enhet, inkl. veckfilter
- Fläkt
- Radiell, EC-motor
- Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)
- Vid 60 Hz: 975 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 690 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 690 m³/h
- 2 x 3243300: 830 m³/h
- Lufteffekt friblåsande (utan filtermattor)
- Vid 60 Hz: 1.069 m³/h
- Märkspänning
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 60 Hz: 112 W
- Märkström max.
- Vid 60 Hz: 1,51 A
- Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 133 mm
Djup: 400 mm - Montagedjup
- 34,6 mm
- Montagehålbild
- Hålets bredd: 258 mm
Hålets djup: 258 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 21 utan filtermatta
- IP 54 inkl. veckfilter
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12
- Styrningsgränssnitt
- Ja
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 3 A
- Observera:
- För höjning av kapslingsklassen till IP 55 kan en flockfiberfiltermatta användas (se tillbehör).
- För en ännu mer energisnål drift eller för övervakning av fläkten rekommenderas varvtalsregulatorn EC
- Livslängd fläkt (L10, 40 °C)
- Vid 50 Hz: 82.000 h
Vid 60 Hz: 82.000 h - Driftstemperatur
- -20 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Ljudnivå
- Vid 60 Hz: 60 dB(A)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,3 kg
- Bruttovikt
- 6 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177805767
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK roof-mounted fan TopTherm, 1069/1069 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 133 x 400 mm, EC-Technology