Takfläkt för VX IT, TS IT

Art. nr.: SK 3166230

Takfläkt för kontorsmiljöer med mycket låg ljudnivå på 39 dB(A) och högt luftflöde (friblåsande 1245–1345 m³/h).

Apparatsladdställ för nätdel

Anslutningskabel för nätdelar

Anslutningskabel för nätdelar

Filtermatta för sockelplåtar, ventilerade

Sockelplåtar, ventilerade för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelplåtar, ventilerade för sockelsystem VX, stålplåt

Art. nr.:
SK 3166230
Fördelar
Enkel anslutningsteknik med C13 jordad anslutningskabel
Energisnål varvtalsreglering med förinställd kurva
Mycket tyst och lämpar sig därmed för kontorsmiljöer
Internationella godkännanden och variabel spänning för användning i hela världen
Användningsområden
för kontorsmiljö
Funktion
Tack vare den varvtalsreglerade fläkten anpassas effekten optimalt efter det verkliga behovet
Material
Stålplåt, lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
1 fläktenhet
Varvtalsregulator
Anslutningsklar
Inkl. fastsättningsmaterial
Installations- och snabbinstruktion
Utan takplåt
Märkspänning
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anmärkning om art. nr.
Den angivna lufteffekten reduceras till 950 m³/h vid 40 Pa mottryck vid användning av två ventilerade sockelplåtar
Märkström max.
Vid 50 Hz: 0,3 A
Vid 60 Hz: 0,3 A
Utförande
förmonterat
Dimension
Bredd: 470 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 470 mm
Montagehålbild
Bredd:410 mm
Djup:410 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 20
Temperaturreglering
Varvtalsreglerad fläkt
Driftstemperatur
5 °C...55 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 30 W
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 30 W
Lufteffekt (friblåsande)
1 345 m³/h
Lufteffekt (i driftpunkten)
950 m³/h
Ljudtrycksnivå (i driftpunkten)
39 dB(A)
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
11,362 kg
Bruttovikt
11,96 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177966277
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK Roof-mounted fan 200-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 950 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 7035
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok