- Artikelnummer:
- SK 3177.000
- Produktbeskrivning
- Tillverkade av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm.
- Material
- Filtermatta
- Passar till art. nr.
- 3144.000
- 3145.000
- 3176.000
- Dimension
- Bredd: 425 mm
Höjd: 85 mm
Djup: 8 mm
- Vikt/förp.
- 0,025 kg
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Tullvarukod
- 56031480
- EAN
- 4028177038219
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Filtermattor, för tvärströmsfläkt SK 3144/3145, för främre utloppsgaller SK 3176, BHD: 425x85x8 mm