Anslutningsset för luft-vatten värmeväxlare

Art. nr.: SK 3201990

För fackmässig dragning av vattenledningar och flödesreglering.

Art. nr.:
SK 3201990
Produktbeskrivning
För fackmässig dragning av vattenledningar och flödesreglering. Tryckslangarna kan kapas individuellt efter behov.
Material
Vattenledande delar EPDM/mässing
Leveransens omfattning
Slang för vattenretur
Slang för vattenmatning inkl. utjämningsventil för flödesreglering (inställning från 3 till 12 l/min)
Fastsättningsmaterial
Längd
3 600 mm
Vattenanslutningar
G ⅜" IG
Passar till art. nr.
3209.XX0
3210.XX0
3216.480
3363.XX0
3364.XX0
3373.XX0
3374.XX0
3375.XX0
Dimension
Längd: 3.600 mm
Tillåtet driftstryck (p max.)
1 ‐ 10 bar
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4 kg
Bruttovikt
4,58 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177709270
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK Anslutningsset, för luft/vatten värmeväxlare, SK 3209-3375.XX0, L: 3600 mm G 3/8" invändig gänga
Certifikat
EAC
Dokumentation
Manual