TopTherm filterfläktar

Artikelnummer: SK 3237124

E-Nummer: E2506175

Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–900 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.

Artikelnummer:
SK 3237124
Utförande
väggmontage
Produktbeskrivning
Filterfläktar med diagonalfläktsteknologi har högre tryckstabilitet och mer konstant lufteffekt. Den diagonala utströmningsriktningen ger en jämnare värmeavledning i apparatskåpet.
Produktändring
Täckdelen för kopplingsplinten ingår sedan maj 2024 inte längre i filterfläkten TopTherm. Vid provning visade den sig inte vara nödvändig enligt standarden. Varken funktionen eller driftsäkerheten påverkas av att den har tagits bort.
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
Fläkt
Axial, likströmsmotor
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
vid DC: 20 m³/h
Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer)
1 × 3237200: 15 m³/h
2 x 3237200: 16 m³/h
Märkspänning
24 V (DC)
Märkeffekt Pel
vid DC: 2,4 W
Märkström max.
vid DC: 0,1 A
Dimension
Bredd: 116,5 mm
Höjd: 116,5 mm
Montagedjup
43 mm
Montagehålbild
Hålets bredd: 92 mm
Håltagningshöjd: 92 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 med flockfiberfiltermatta
IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA
Typ 12 med flockfiberfiltermatta
Typ 3
Typ 3R med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
Observera:
För högre luftkapacitet finns ett veckfilter som tillval (se kurva). Det kan användas för både filter- och takfläktar samt för utblåsningsfilter.
För filterfläkt 3237.XXX sker den elektriska anslutningen med 2 enkelledare (längd ca 300 mm) till apparaten, för alla andra filterfläktar med fjäderdragklämma
Driftstemperatur
-15 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Ljudnivå
vid DC: 38 dB(A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,28 kg
Bruttovikt
0,3 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177651609
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK TopTherm filterfläktar, 20 m³/h, 24 V (DC), BH: 116.5x116.5 mm
Godkännanden
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj