Syftet med utblåsningsfiltret i kombination med tillhörande filterfläkt är att avleda förlustvärme från apparatskåpen, ventilera skåpen och skydda temperaturkänsliga komponenter. Detta sker genom direkt tillförsel av omgivningsluft, vars temperatur måste ligga under apparatskåpets högsta tillåtna innertemperatur.
- Artikelnummer:
- SK 3237300
- Utförande
- väggmontage
- Fördelar
- Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
- Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
- Verktygsfritt montage
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Utblåsningsfilter
Flockfiberfiltermatta - Montagehålbild
- Hålets bredd: 92 mm
Håltagningshöjd: 92 mm - Passar till art. nr.
- SK 3237.7xx
- Dimension
- Bredd: 116,5 mm
Höjd: 116,5 mm
Djup: 33,2 mm - Kapslingsklass NEMA
- Typ 12 med flockfiberfiltermatta
- Typ 3, 3R med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54 med flockfiberfiltermatta
- IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,12 kg
- Bruttovikt
- 0,155 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177998438
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
- SK Blue e+-utblåsningsfilter, för filterfläkt 3237.7xx, BH 116,5 × 116,5 mm, RAL 7035