TopTherm filterfläktar EMC

Artikelnummer: SK 3237600

Komplett fläktenhet med EMC-skärmning för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–900 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.

Artikelnummer:
SK 3237600
Utförande
väggmontage
EMC
Produktbeskrivning
EMC-filterfläktar ger hög skärmande/dämpande effekt och uppfyller kravnivå 2 enligt EN 61587-3.
Produktändring
Täckdelen för kopplingsplinten ingår sedan maj 2024 inte längre i filterfläkten TopTherm. Vid provning visade den sig inte vara nödvändig enligt standarden. Varken funktionen eller driftsäkerheten påverkas av att den har tagits bort.
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
Fläkt
Axial, spaltpolmotor
Lufteffekt (friblåsande)
Vid 50 Hz: 20 m³/h
Vid 60 Hz: 25 m³/h
Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer)
1 x 3237060: 15/18 m³/h
2 x 3237060: 16/20 m³/h
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.
Vid 50 Hz: 0,065 A
Vid 60 Hz: 0,07 A
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 12 W
Vid 60 Hz: 10 W
Dimension
Bredd: 116,5 mm
Höjd: 116,5 mm
Inbyggnadsmått
Påbyggnadsdjup: 16 mm
Montagedjup: 43 mm
Montagehålbild
Hålets bredd: 92 mm
Håltagningshöjd: 92 mm
Observera:
För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 med flockfiberfiltermatta
IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA
Typ 12 med flockfiberfiltermatta
Typ 3
Typ 3R med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
Livslängd fläkt (L10, 40 °C)
Vid 50 Hz: 55.000 h
Vid 60 Hz: 60.000 h
Driftstemperatur
-15 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Ljudnivå
Vid 50 Hz: 38 dB(A)
Vid 60 Hz: 43 dB(A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,42 kg
Bruttovikt
0,486 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177652415
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK TopTherm filterfläktar, 20/25 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BH: 116.5x116.5 mm EMC
Godkännanden
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Shielding/attenuation diagram
Teknik i detalj