TopTherm filterfläktar

Artikelnummer: SK 3238.100

E-Nummer: E2569086

Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–900 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.

Artikelnummer:
SK 3238.100
Utförande
väggmontage
Produktbeskrivning
Filterfläktar med diagonalfläktsteknologi har högre tryckstabilitet och mer konstant lufteffekt. Den diagonala utströmningsriktningen ger en jämnare värmeavledning i apparatskåpet.
Product modification
The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
Fläkt
Axial, spaltpolmotor
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
Vid 50 Hz: 52 m³/h
Vid 60 Hz: 63 m³/h
Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)
Vid 50 Hz: 63 m³/h
Vid 60 Hz: 72 m³/h
Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer)
1 x 3238200: 36/42 m³/h
2 x 3238200: 46/54 m³/h
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 15 W
Vid 60 Hz: 14 W
Märkström max.
Vid 50 Hz: 0,12 A
Vid 60 Hz: 0,09 A
Dimension
Bredd: 148,5 mm
Höjd: 148,5 mm
Montagedjup
58,5 mm
Montagehålbild
Hålets bredd: 124 mm
Håltagningshöjd: 124 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA
Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
Typ 3
Type 3R
Type 4
Typ 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
Observera:
För högre luftkapacitet finns ett veckfilter som tillval (se kurva). Det kan användas för både filter- och takfläktar samt för utblåsningsfilter.
För filterfläkt 3237.XXX sker den elektriska anslutningen med 2 enkelledare (längd ca 300 mm) till apparaten, för alla andra filterfläktar med fjäderdragklämma
Livslängd fläkt (L10, 40 °C)
Vid 50 Hz: 68.200 h
Vid 60 Hz: 68.200 h
Driftstemperatur
-15 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Ljudnivå
Vid 50 Hz: 46 dB(A)
Vid 60 Hz: 49 dB(A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,9 kg
Bruttovikt
0,9 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177651692
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK Filterfläkt TopTherm, 52/63 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 148,5 x 148,5 x 16 mm
Godkännanden
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj