- Artikelnummer:
- SK 3238.124
- Utförande
- väggmontage
- Produktbeskrivning
- Filterfläktar med diagonalfläktsteknologi har högre tryckstabilitet och mer konstant lufteffekt. Den diagonala utströmningsriktningen ger en jämnare värmeavledning i apparatskåpet.
- Product modification
- The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
- Fläkt
- Axial, likströmsmotor
- Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
- vid DC: 52 m³/h
- Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)
- vid DC: 63 m³/h
- Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer)
- 1 x 3238200: 36 m³/h
- 2 x 3238200: 46 m³/h
- Märkspänning
- 24 V (DC)
- Märkeffekt Pel
- vid DC: 5,7 W
- Märkström max.
- vid DC: 0,24 A
- Dimension
- Bredd: 148,5 mm
Höjd: 148,5 mm
- Montagedjup
- 58,5 mm
- Montagehålbild
- Hålets bredd: 124 mm
Håltagningshöjd: 124 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Kapslingsklass NEMA
- Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- Typ 3
- Type 3R
- Type 4
- Typ 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
- Observera:
- För högre luftkapacitet finns ett veckfilter som tillval (se kurva). Det kan användas för både filter- och takfläktar samt för utblåsningsfilter.
- För filterfläkt 3237.XXX sker den elektriska anslutningen med 2 enkelledare (längd ca 300 mm) till apparaten, för alla andra filterfläktar med fjäderdragklämma
- Driftstemperatur
- -15 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Ljudnivå
- vid DC: 46 dB(A)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,539 kg
- Bruttovikt
- 0,64 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177651722
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
-
SK Filterfläkt TopTherm, 52 m³/h, 24 V (DC), BHD: 148,5 x 148,5 x 16 mm