Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–1160 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.
- Artikelnummer:
- SK 3238710
- Utförande
- väggmontage
- Produktbeskrivning
- Filterfläktar med diagonalfläktsteknologi har högre tryckstabilitet och mer konstant lufteffekt. Den diagonala utströmningsriktningen ger en jämnare värmeavledning i apparatskåpet.
- Fördelar
- Högsta luftkapacitet med veckfilter vid leverans
- Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
- Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
- Diagonal fläktteknik ger jämn och konstant ventilation i apparatskåpet på grund av högre tryckstabilitet
- Verktygsfritt montage
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Montagefärdig enhet, inkl. veckfilter
- Fläkt
- Axial, spaltpolmotor
- Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)
- Vid 50 Hz: 63 m³/h
Vid 60 Hz: 72 m³/h - Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. veckfilter
- Vid 50 Hz: 49 m³/h
Vid 60 Hz: 55 m³/h - Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
- Vid 50 Hz: 53 m³/h
Vid 60 Hz: 64 m³/h - Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. flockfiberfiltermatta
- Vid 50 Hz: 40 m³/h
Vid 60 Hz: 46 m³/h - Märkspänning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 15,4 W
Vid 60 Hz: 15,8 W - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,2 A
Vid 60 Hz: 0,21 A - Dimension
- Bredd: 148,5 mm
Höjd: 148,5 mm
Djup: 82,5 mm - Montagedjup
- 64 mm
- Montagehålbild
- Hålets bredd: 124 mm
Håltagningshöjd: 124 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta
- IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Kapslingsklass NEMA
- Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
- Observera:
- För filterfläkt 3237.XXX sker den elektriska anslutningen med 2 enkelledare (längd ca 300 mm) till apparaten, för alla andra filterfläktar med fjäderdragklämma
- Driftstemperatur
- -15 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 52 dB(A)
Vid 60 Hz: 54 dB(A) - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,859 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177998247
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK Blue e+-filterfläkt, 63/72 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 148,5 × 148,5 × 82,5 mm, RAL 7035