TopTherm filterfläktar

Artikelnummer: SK 3239.124

E-Nummer: E2506177

Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–900 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.

Artikelnummer:
SK 3239.124
Utförande
väggmontage
Produktbeskrivning
Filterfläktar med diagonalfläktsteknologi har högre tryckstabilitet och mer konstant lufteffekt. Den diagonala utströmningsriktningen ger en jämnare värmeavledning i apparatskåpet.
Product modification
The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm fan-and-filter units since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
Fläkt
Axial, likströmsmotor
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
vid DC: 100 m³/h
Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)
vid DC: 110 m³/h
Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer)
1 x 3239200: 74 m³/h
2 x 3239200: 84 m³/h
Märkspänning
24 V (DC)
Märkeffekt Pel
vid DC: 5,7 W
Märkström max.
vid DC: 0,24 A
Dimension
Bredd: 204 mm
Höjd: 204 mm
Montagedjup
90 mm
Montagehålbild
Hålets bredd: 177 mm
Håltagningshöjd: 177 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta
IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA
Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
Typ 3
Type 3R
Type 4
Typ 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
Observera:
För högre luftkapacitet finns ett veckfilter som tillval (se kurva). Det kan användas för både filter- och takfläktar samt för utblåsningsfilter.
För filterfläkt 3237.XXX sker den elektriska anslutningen med 2 enkelledare (längd ca 300 mm) till apparaten, för alla andra filterfläktar med fjäderdragklämma
Driftstemperatur
-15 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Ljudnivå
vid DC: 46 dB(A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,62 kg
Bruttovikt
1,02 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177651845
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK Filterfläkt TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), BHD: 204 x 204 x 24 mm
Godkännanden
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj