TopTherm filterfläktar med EC-teknologi

Artikelnummer: SK 3239.500

E-Nummer: E2501206

Energieffektivt utförande av RTT-filterfläkten med EC-teknologi. Vid minst 180 m³/tim med integrerat styrningsgränssnitt (0-10 V / PWM som ingång och hastighetssignal som utgång) för reglering och övervakning av fläkten.

Artikelnummer:
SK 3239.500
Utförande
väggmontage
EC
Produktbeskrivning
Energieffektivt utförande av TopTherm-filterfläktar med diagonalfläktteknologi. Fläkt 3240.50x till 3245.51x kan styras och övervakas. Styrgränssnittet, som är integrerat som standard, med utgång för hastighetssignal gör att fläktvarvtal och funktion kan övervakas.
Product modification
The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm fan-and-filter units since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
Fläkt
Diagonal, EC-Motor
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
Vid 50 Hz: 100 m³/h
Vid 60 Hz: 100 m³/h
Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)
Vid 50 Hz: 110 m³/h
Vid 60 Hz: 125 m³/h
Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer)
1 x 3239200: 74 m³/h
2 x 3239200: 84 m³/h
Märkspänning
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 5,8 W
Vid 60 Hz: 5,8 W
Märkström max.
Vid 50 Hz: 0,045 A
Vid 60 Hz: 0,045 A
Dimension
Bredd: 204 mm
Höjd: 204 mm
Montagedjup
90 mm
Montagehålbild
Hålets bredd: 177 mm
Håltagningshöjd: 177 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta
IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA
Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
Typ 3
Type 3R
Type 4
Typ 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
Observera:
För högre luftkapacitet finns ett veckfilter som tillval (se kurva). Det kan användas för både filter- och takfläktar samt för utblåsningsfilter.
För en ännu mer energisnål drift eller för övervakning av filterfläkten rekommenderas varvtalsregulatorn EC för EC-filterfläktar (fr.o.m. fläkteffekt 180 m³/h).
Driftstemperatur
-20 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Ljudnivå
Vid 50 Hz: 53 dB(A)
Vid 60 Hz: 53 dB(A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,8 kg
Bruttovikt
0,91 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177664135
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK Filterfläkt TopTherm, 100 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 204 x 204 x 24 mm, EC-teknik
Godkännanden
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj