Strålvattenhuv för högre kapslingsklass

Artikelnummer: SK 3240080

E-Nummer: E2505809

I synnerhet inom livsmedelsindustrin skyddar strålvattenhuven mot inträngande fukt. Kapslingsklass IP56 uppnås med standardfiltret.

Artikelnummer:
SK 3240080
Produktbeskrivning
För filterfläkt och utblåsningsfilter. Enkel rengöring tack vare utanpåliggande silikontätning.
Material
Rostfritt stål AISI304 – 1.4301 (V2A)
Silikon
Passar till art. nr.
3240....
3241....
Dimension
Bredd: 282 mm
Höjd: 390 mm
Djup: 85 mm
Kapslingsklass NEMA
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 56 vid montage över filterfläkt/utblåsningsfilter med filtermatta
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,5 kg
Bruttovikt
2,887 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177651920
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
SK Strålvattenhuv, för filterfläktar, och utblåsningsfilter SK 3240/3241, BHD: 282x390x85 mm rostfritt stål, silikon
Godkännanden
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknisk systemhandbok