TopTherm filterfläktar

Artikelnummer: SK 3240100

E-Nummer: E2569088

Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–900 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.

Artikelnummer:
SK 3240100
Utförande
väggmontage
Produktbeskrivning
Filterfläktar med diagonalfläktsteknologi har högre tryckstabilitet och mer konstant lufteffekt. Den diagonala utströmningsriktningen ger en jämnare värmeavledning i apparatskåpet.
Produktändring
Täckdelen för kopplingsplinten ingår sedan maj 2024 inte längre i filterfläkten TopTherm. Vid provning visade den sig inte vara nödvändig enligt standarden. Varken funktionen eller driftsäkerheten påverkas av att den har tagits bort.
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
Fläkt
Diagonal, spaltpolmotor
Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)
Vid 50 Hz: 218 m³/h
Vid 60 Hz: 188 m³/h
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
Vid 50 Hz: 175 m³/h
Vid 60 Hz: 155 m³/h
Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer)
1 x 3240200: 130/110 m³/h
2 x 3240200: 159/135 m³/h
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 35 W
Vid 60 Hz: 34 W
Märkström max.
Vid 50 Hz: 0,21 A
Vid 60 Hz: 0,19 A
Dimension
Bredd: 255 mm
Höjd: 255 mm
Montagedjup
107 mm
Montagehålbild
Hålets bredd: 224 mm
Håltagningshöjd: 224 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta
IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA
Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
Typ 3
Type 3R
Type 4
Typ 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
Observera:
För högre luftkapacitet finns ett veckfilter som tillval (se kurva). Det kan användas för både filter- och takfläktar samt för utblåsningsfilter.
För filterfläkt 3237.XXX sker den elektriska anslutningen med 2 enkelledare (längd ca 300 mm) till apparaten, för alla andra filterfläktar med fjäderdragklämma
Livslängd fläkt (L10, 40 °C)
Vid 50 Hz: 72.000 h
Vid 60 Hz: 76.000 h
Driftstemperatur
-30 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Ljudnivå
Vid 50 Hz: 51 dB(A)
Vid 60 Hz: 46 dB(A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,12 kg
Bruttovikt
2,26 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177651937
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK Filterfläkt TopTherm, 175/155 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 255 x 255 x 25 mm
Godkännanden
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj