- Artikelnummer:
- SK 3240.200
- Produktbeskrivning
- För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.
- Material
- ABS
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Utblåsningsfilter
Flockfiberfiltermatta
- Montagehålbild
- Hålets bredd: 224 mm
Håltagningshöjd: 224 mm
- Passar till art. nr.
- 3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
- Dimension
- Bredd: 255 mm
Höjd: 255 mm
Djup: 25 mm
- Kapslingsklass NEMA
- Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- Typ 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- IP55 med veckfilter och absorberingsmatta
- IP56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Vikt/förp.
- 0,56 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177651975
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Utblåsningsfilter, för filterfläktar, BHD: 255x255x25 mm