Blue e+ filterfläkt

Art. nr.: SK 3240724

E-Nummer: E2507727

Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–1160 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.

Art. nr.:
SK 3240724
Utförande
väggmontage
Produktbeskrivning
Filterfläktar med diagonalfläktsteknologi har högre tryckstabilitet och mer konstant lufteffekt. Den diagonala utströmningsriktningen ger en jämnare värmeavledning i apparatskåpet.
Fördelar
Högsta luftkapacitet med veckfilter vid leverans
Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
Diagonal fläktteknik ger jämn och konstant ventilation i apparatskåpet på grund av högre tryckstabilitet
Verktygsfritt montage
Material
Plast
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Montagefärdig enhet, inkl. veckfilter
Fläkt
Diagonal, likströmsmotor
Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)
vid DC: 218 m³/h
Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. veckfilter
vid DC: 191 m³/h
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
vid DC: 175 m³/h
Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. flockfiberfiltermatta
vid DC: 130 m³/h
Märkspänning
24 V (DC)
Märkeffekt Pel
vid DC: 10,1 W
Märkström max.
vid DC: 0,42 A
Dimension
Bredd: 255 mm
Höjd: 255 mm
Djup: 129 mm
Montagedjup
108 mm
Montagehålbild
Hålets bredd: 224 mm
Håltagningshöjd: 224 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta
IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA
Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
Observera:
För filterfläkt 3237.XXX sker den elektriska anslutningen med 2 enkelledare (längd ca 300 mm) till apparaten, för alla andra filterfläktar med fjäderdragklämma
Driftstemperatur
-30 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Ljudnivå
vid DC: 48 dB(A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,97 kg
Bruttovikt
2,178 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177998100
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK Blue e+-filterfläkt, 218 m³/h, 24 V (DC), BHD 255 × 255 × 129 mm, RAL 7035
Godkännanden
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok