TopTherm filterfläktar EMC

Artikelnummer: SK 3241.600

Komplett fläktenhet med EMC-skärmning för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–900 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.

Artikelnummer:
SK 3241.600
Utförande
väggmontage
EMC
Produktbeskrivning
EMC-filterfläktar ger hög skärmande/dämpande effekt och uppfyller kravnivå 2 enligt EN 61587-3.
Product modification
The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm fan-and-filter units since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
Fläkt
Diagonal, spaltpolmotor
Lufteffekt (friblåsande)
Vid 50 Hz: 225 m³/h
Vid 60 Hz: 245 m³/h
Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer)
1 x 3240060: 171/182 m³/h
2 x 3240060: 200/217 m³/h
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.
Vid 50 Hz: 0,26 A
Vid 60 Hz: 0,24 A
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 40 W
Vid 60 Hz: 42 W
Dimension
Bredd: 255 mm
Höjd: 255 mm
Inbyggnadsmått
Påbyggnadsdjup: 25 mm
Montagedjup: 107 mm
Montagehålbild
Hålets bredd: 224 mm
Håltagningshöjd: 224 mm
Observera:
För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 med flockfiberfiltermatta
IP56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA
Typ 12 med flockfiberfiltermatta
Typ 3
Type 3R
Type 4
Typ 4X med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
Livslängd fläkt (L10, 40 °C)
Vid 50 Hz: 61.000 h
Vid 60 Hz: 60.000 h
Driftstemperatur
-30 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Ljudnivå
Vid 50 Hz: 54 dB(A)
Vid 60 Hz: 56 dB(A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,1 kg
Bruttovikt
2,275 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177652460
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK Filterfläkt TopTherm, 225/245 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 255 x 255 x 25 mm, EMC
Godkännanden
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Shielding/attenuation diagram
Teknik i detalj