I synnerhet inom livsmedelsindustrin skyddar strålvattenhuven mot inträngande fukt. Kapslingsklass IP56 uppnås med standardfiltret.
- Artikelnummer:
- SK 3243080
- Produktbeskrivning
- För filterfläkt och utblåsningsfilter. Enkel rengöring tack vare utanpåliggande silikontätning.
- Material
- Rostfritt stål AISI304 – 1.4301 (V2A)
Silikon - Passar till art. nr.
- 3243....
- 3244....
- Dimension
- Bredd: 350 mm
Höjd: 480 mm
Djup: 110 mm - Kapslingsklass NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 56 vid montage över filterfläkt/utblåsningsfilter med filtermatta
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,8 kg
- Bruttovikt
- 4,102 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177652095
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- SK Strålvattenhuv, för filterfläktar, och utblåsningsfilter SK 3243/3244, BHD: 350x480x110 mm rostfritt stål, silikon
- Dokumentation
- Info sheet