Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–900 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.
- Artikelnummer:
- SK 3244140
- Utförande
- väggmontage
- Produktbeskrivning
- Filterfläktar med diagonalfläktsteknologi har högre tryckstabilitet och mer konstant lufteffekt. Den diagonala utströmningsriktningen ger en jämnare värmeavledning i apparatskåpet.
- Produktändring
- Täckdelen för kopplingsplinten ingår sedan maj 2024 inte längre i filterfläkten TopTherm. Vid provning visade den sig inte vara nödvändig enligt standarden. Varken funktionen eller driftsäkerheten påverkas av att den har tagits bort.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
- Fläkt
- Diagonal, trefasmotor
- Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)
- Vid 50 Hz: 855 m³/h
Vid 60 Hz: 905 m³/h - Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
- Vid 50 Hz: 700 m³/h
Vid 60 Hz: 770 m³/h - Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer)
- 1 x 3243200: 485/520 m³/h
- 2 x 3243200: 570/630 m³/h
- Märkspänning
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 93 W
Vid 60 Hz: 140 W - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,17 A
Vid 60 Hz: 0,21 A - Dimension
- Bredd: 323 mm
Höjd: 323 mm - Montagedjup
- 130,5 mm
- Montagehålbild
- Hålets bredd: 292 mm
Håltagningshöjd: 292 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta
- IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Kapslingsklass NEMA
- Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- Typ 3
- Type 3R
- Type 4
- Typ 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Observera:
- För högre luftkapacitet finns ett veckfilter som tillval (se kurva). Det kan användas för både filter- och takfläktar samt för utblåsningsfilter.
- För filterfläkt 3237.XXX sker den elektriska anslutningen med 2 enkelledare (längd ca 300 mm) till apparaten, för alla andra filterfläktar med fjäderdragklämma
- Livslängd fläkt (L10, 40 °C)
- Vid 50 Hz: 66.000 h
Vid 60 Hz: 62.000 h - Driftstemperatur
- -30 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 67 dB(A)
Vid 60 Hz: 70 dB(A) - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,5 kg
- Bruttovikt
- 4,8 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177652200
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK TopTherm filterfläktar, 700/770 m³/h, 400/460 V, 1~, 50/60 Hz, BH: 323x323 mm