Komplett fläktenhet med EMC-skärmning för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–900 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.
- Artikelnummer:
- SK 3244600
- Utförande
- väggmontage
EMC - Produktbeskrivning
- EMC-filterfläktar ger hög skärmande/dämpande effekt och uppfyller kravnivå 2 enligt EN 61587-3.
- Produktändring
- Täckdelen för kopplingsplinten ingår sedan maj 2024 inte längre i filterfläkten TopTherm. Vid provning visade den sig inte vara nödvändig enligt standarden. Varken funktionen eller driftsäkerheten påverkas av att den har tagits bort.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
- Fläkt
- Diagnoal, 1~ kondensatormotor
- Lufteffekt (friblåsande)
- Vid 50 Hz: 700 m³/h
Vid 60 Hz: 770 m³/h - Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer)
- 1 x 3243060: 485/520 m³/h
- 2 x 3243060: 570/630 m³/h
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,43 A
Vid 60 Hz: 0,6 A - Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 95 W
Vid 60 Hz: 135 W - Dimension
- Bredd: 323 mm
Höjd: 323 mm - Inbyggnadsmått
- Påbyggnadsdjup: 25 mm
Montagedjup: 130,5 mm - Montagehålbild
- Hålets bredd: 292 mm
Håltagningshöjd: 292 mm - Observera:
- För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54 med flockfiberfiltermatta
- IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
- Kapslingsklass NEMA
- Typ 12 med flockfiberfiltermatta
- Typ 3
- Type 3R
- Type 4
- Typ 4X med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
- Livslängd fläkt (L10, 40 °C)
- Vid 50 Hz: 66.000 h
Vid 60 Hz: 64.000 h - Driftstemperatur
- -30 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 65 dB(A)
Vid 60 Hz: 66 dB(A) - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,72 kg
- Bruttovikt
- 4,94 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177652484
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK TopTherm filterfläktar, 700/770 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BH: 323x323 mm EMC