Filtermatta För kylaggregat, kyl-/profildörr, luft/luft-värmeväxlare och chiller

Art. nr.: SK 3286300

E-Nummer: E2569480

Om miljön är särskilt dammig rekommenderas att använda filtermattor. Detta underlättar rengöring av aggregaten. Beroende på nedsmutsningsgrad måste filtret bytas ut regelbundet.

Art. nr.:
SK 3286300
Produktbeskrivning
Kylaggregaten kräver mycket lite underhåll och levereras utan filtermatta. Vid extrema förhållanden kan filtermattor monteras.
Fördelar
Temperaturbeständig från -40 °C till +80 °C
Material
Öppencellig polyuretanskumplast
Passar till art. nr.
3302.1xx
3302.200
3303.xx0
3361....
3126.100
3126.115
Dimension
Bredd: 265 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 10 mm
Passar för
Skåptyp: Kylaggregat och luft/luft värmeväxlare
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
0,042 kg
Bruttovikt
0,047 kg
Tullvarukod
56039390
EAN
4028177325326
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK Filtermattor, för väggmonterade kylaggregat, SK 3302/3303/3361, BHD: 265x200x10 mm
Datablad
Teknisk systemhandbok