Filtermatta för kylaggregat, luft-luft värmeväxlare och chiller

Artikelnummer: SK 3286.500

E-Nummer: E2569482

Om miljön är särskilt dammig rekommenderas att använda filtermattor. Detta underlättar rengöring av aggregaten. Beroende på nedsmutsningsgrad måste filtret bytas ut regelbundet.

Artikelnummer:
SK 3286.500
Produktbeskrivning
Kylaggregaten kräver mycket lite underhåll och levereras utan filtermatta. Vid extrema förhållanden kan filtermattor monteras.
Fördelar
Temperaturbeständig från -40 °C till +80 °C
Material
Öppencellig polyuretanskumplast
Passar till art. nr.
3273....
3382....
3383....
3384....
3385....
3359....
3301.800
Dimension
Bredd: 530 mm
Höjd: 255 mm
Djup: 10 mm
Passar för
Skåptyp: Kylaggregat
Vikt/förp.
0,129 kg
Förpackningsenhet
3 st.
Tullvarukod
56039390
EAN
4028177325340
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK Filtermattor, för takmonterade kylaggregat, SK 3273, 3382/83/84/85/59, BHD: 530x255x10 mm
Certifikat
EAC
Datablad
Teknisk systemhandbok