- Artikelnummer:
- SK 3286.880
- Produktbeskrivning
- För tillslutning av oanvända kalluftsöppningar.
- Material
- Polyuretanskum
- Diameter
- 100 mm
- Number stoppers max. per unit
- 2
- Passar till art. nr.
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 0,04 kg
- Tullvarukod
- 39211310
- EAN
- 4028177325470
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivning
- SK Täckkåpor för kylaggregat, SK 3209/10, 3273, 3383/84/85, Ø 100 mm
- Certifikat
- EAC