Bytesramens undre del skruvas fast på apparatskåpet tillsammans med en packning. På så sätt kan det anslutningsklara kylaggregatet monteras på respektive tas av med snabblås tillsammans med bytesramens övre del, som redan är monterad på kylaggregatet.
- Artikelnummer:
- SK 3286900
- Produktbeskrivning
- Snabbytesramen är mer än en bytesram. Bytesramens undre del skruvas fast på apparatskåpet tillsammans med en packning. Därigenom blir det möjligt att sätta på respektive ta bort det kontaktklara kylaggregatet från skåpets utsida genom snabblåsning på bytesramens överdel. Detta betyder korta montagetider vid service och därigenom kortare driftstopp. Därutöver skyddar ramen skåpet från inträngande av olja, fukt, damm som kan finnas i omgivningsluften. Snabbytesramen är utformad som en dräneringsränna.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Snabbytesram
Packning
Snabbkopplingar - Passar till art. nr.
- 3386....
- 3387....
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 10,419 kg
- Bruttovikt
- 10,967 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 38,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177325425
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivning
- SK Snabbytesram, för kylaggregat SK 3386/3387, stålplåt