Luftkanal 90° för luftkanalsystem

Artikelnummer: SK 3286990

För riktad luftstyrning vid slutet av den rektangulära kanalen.

Artikelnummer:
SK 3286990
Produktbeskrivning
För riktad luftstyrning vid slutet av den rektangulära kanalen.
Material
Plast, svårantändlig enligt DIN 4102/B1
Färg
RAL 7035
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,1 kg
Bruttovikt
0,129 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177368156
ETIM 9
EC011217
ETIM 8
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
Produktbeskrivning
SSK Luftkanal 90°, för luftkanalsystem, plast, svårantändlig
Datablad
Teknisk systemhandbok