Vertikal avskärmning för TS IT

Artikelnummer: SK 3301.390

För blockering av luftströmmen till höger och vänster om 19"-profilen för skåpshöjd 2000 mm.

Artikelnummer:
SK 3301.390
Utförande
Självhäftande på en sida
Produktbeskrivning
För avskärmning av luftströmmen till höger och vänster om 19"-profilen för skåpshöjd 2000 mm.
Material
Cell-PU-skum
Brandhämmande enligt UL 94 (HF1)
Färg
Antracit
Övertäckning mellan
Sidogavel och 19"-plan
Dimension
Bredd: 184 mm
Höjd: 1.910 mm
Djup: 84 mm
Passar för
Bredd: 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,818 kg
Bruttovikt
0,918 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177507999
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
SK Vertikal avskärmning, BHD: 184x1910x84 mm övertäckning mellan sidogavel/LCP och 482.6 mm (19") level