För avledning av kondensvatten. För anslutning till apparatskåpskylaggregat och luft/vatten värmeväxlare.
- Artikelnummer:
- SK 3301612
- Produktbeskrivning
- För avledning av kondensvatten. För anslutning till apparatskåpskylaggregat och luft/vatten värmeväxlare.
- Material
- PVC transparent
- Diameter
- 12 mm
- Längd
- 10 m
- Materialtjocklek
- 2 mm
- Passar till art. nr.
- 3209...3210
- 3214.100
- 3215.100
- 3216.480
- 3273....
- 3304...3305
- 3328...3329
- 3332....
- 3359....
- 3363...3364
- 3366....
- 3373...3375
- 3377...3378
- 3382...3385
- 3386...3387
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3180.800 / 3480.800
- 3184.8x0 / 3484.8x0
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- 3188.xxx / 3488.xxx
- 3189.xxx / 3489.xxx
- Dimension
- Längd: 10 m
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1 kg
- Bruttovikt
- 1,03 kg
- Tullvarukod
- 40094200
- EAN
- 4028177438309
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeskrivning
- SK Kondensatslang, 12 x 2 mm L: 10 m
- Dokumentation
- Info sheet