Flödesinjusteringsventil

Artikelnummer: SK 3301930

För användning vid luft/vatten värmeväxlare I synnerhet vid antal n > 1 i ett kylvattenkretslopp. Den korrekt inställda ventilen gör att alla förbrukare får samma mängd kylmedel.

Artikelnummer:
SK 3301930
Produktbeskrivning
För användning vid luft/vatten värmeväxlare I synnerhet vid antal n > 1 i ett kylvattenkretslopp. Den korrekt inställda ventilen säkrar då att alla förbrukare får samma mängd kylmedel.
Användningsområden
Ventilen främjar hydraulisk balans.
Material
Mässing
Ventilutförande
¾" x ½" för flödesinjustering
Inställningsområde
3 ‐ 12 l/min
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,174 kg
Bruttovikt
0,184 kg
Tullvarukod
84818073
EAN
4028177448650
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
SK Flödesinjusteringsventil, 3/4x1/2" för flödesinjustering, för luft/vatten värmeväxlare
Dokumentation
Manual