Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Artikelnummer: SK 3302.300

Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare. Finns i specialformaten ”horisontell” och ”inbyggd”.

Artikelnummer:
SK 3302.300
Utförande
väggmontage
Horisontell
Produktbeskrivning
Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare.
Fördelar
Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Kondensor med RiNano-beläggning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,16 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,17 kW
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.
Vid 50 Hz: 1,6 A
Vid 60 Hz: 1,7 A
Startström (max.)
Vid 50 Hz: 4,3 A
Vid 60 Hz: 5,3 A
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 310 m³/h
Innerkretslopp: 310 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
Utförande
väggmontage
Särskild form
Horisontell
Dimension
Bredd: 525 mm
Höjd: 340 mm
Djup: 153 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP 34
Inre kretslopp IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 0,15 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,09 t
Temperaturreglering
Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...53 °C
Operating temperature max @60 Hz
52 °C
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Inställningsområde
30 °C...52 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,33 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)
25 bar
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
14,07 kg
Bruttovikt
15,64 kg
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177429796
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK TopTherm kylaggregat, väggmonterade, horisontellt luftflöde, 0.36 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, rostfritt stål, BHD: 525x340x153 mm
Godkännanden
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikat
EAC
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual – R-513A
Manual – R134a
Safety instructions
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok