TopTherm chiller finns som takpåbyggnad eller fristående varianter och är flexibla och kompakta. De ger en central och sparsam kylning av kylvätskan som försörjer bl.a. luft/vatten värmeväxlare. Kondensor med nanobeläggning är standard.
- Art. nr.:
- SK 3319610
- Utförande
- Kompakt och modulär uppbyggnad av kyltekniska komponenter
Cirkulationspump - Fördelar
- Exakt temperatur genom mikroprocessorreglerad teknik
- Felmeddelande med potentialfri kontakt
- Kan användas i alla länder tack vare utförande med dubbel frekvens
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kondensor med RiNano-beläggning
Komplett anslutningsklar enhet
Flerspråkig dokumentation inkl. funktionsschema och ritningar - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 44 (elkomponenter)
- Total kyleffekt Tw10 / Tu32
- Kyleffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 1,2 kW
Kyleffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 1,3 kW - Total kyleffekt Tw18 / Tu32
- Kyleffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 1,5 kW
Kyleffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 1,7 kW - Total kyleffekt enligt DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kyleffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 1,7 kW
Kyleffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 1,9 kW - Lufteffekt (friblåsande)
- Vid 50 Hz: 900 m³/h
Vid 60 Hz: 900 m³/h - Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 400 mm
Djup: 455 mm - Temperaturreglering
- Microcontroller-reglering (fabriksinställning +20 °C)
- Driftstemperatur
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperatur kylmedium
- 10 °C...30 °C
- Temperaturhysteres
- ± 2 K
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-513A
mängd: 0,975 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,61 t - Pumptryck
- Vid 50 Hz: 2,5 bar
- Volymflöde (kylmedium)
- Vid 50 Hz: 3,5 l/min
Vid 60 Hz: 6 l/min - Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 0,86 kW
Vid 60 Hz: 1,07 kW - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 5,7 A
Vid 60 Hz: 5,6 A - Kyleffektstal (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 1,77
- Vattenkretslopp
- Hermetiskt öppen
- Vattenanslutningar
- G ½" IG
- Antal köldmediekretsar
- 1
- Tank
- Material: Plast PP
Volym: 2,5 l - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 51 kg
- Bruttovikt
- 56 kg
- Tullvarukod
- 84186900
- EAN
- 4028177351165
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivning
- SK TopTherm chiller, fristående, 1,7/1,9 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 600x400x430 mm med integrerad tank
- Dokumentation
- Övrig information
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Manual – R134a