- Art. nr.:
- SK 3382500
- Utförande
- takmontage
- Produktbeskrivning
- Energieffektiva Blue e takmonterade kylaggregat med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning.
- Fördelar
- Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kondensor med RiNano-beläggning
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 0,6 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,47 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Observera:
- Det takmonterade kylaggregatet 3273.500 kan tack vare den låga ljudnivån även användas på kontor.
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 2,3 A
Vid 60 Hz: 2,6 A
- Startström (max.)
- Vid 50 Hz: 9,1 A
Vid 60 Hz: 8,8 A
- Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 800 m³/h
Innerkretslopp: 170 m³/h
- Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,62
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,91
- Utförande
- takmontage
- Dimension
- Bredd: 597 mm
Höjd: 417 mm
Djup: 380 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Yttre kretslopp IP 34
- Inre kretslopp IP 54
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-513A
mängd: 0,3 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,19 t
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Kontaktdon
- Inkopplingstid
- 100 %
- Temperaturreglering
- e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 10 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...55 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,37 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,34 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,41 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,39 kW
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 28 bar
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 36,1 kg
- Bruttovikt
- 38 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177323162
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
-
SK Blue e kylaggregat, takmonterade, 0.60 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stålplåt, BHD: 597x417x380 mm