Energieffektiva Blue e takmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning.
- Art. nr.:
- SK 3386540
- Utförande
- takmontage
- Produktbeskrivning
- Energieffektiva Blue e takmonterade kylaggregat med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning.
- Fördelar
- Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kondensor med RiNano-beläggning
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial - Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 3 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 3,3 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 2,2 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 2,5 kW - Märkspänning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Observera:
- Det takmonterade kylaggregatet 3273.500 kan tack vare den låga ljudnivån även användas på kontor.
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 3,4 A
Vid 60 Hz: 3,4 A - Startström (max.)
- Vid 50 Hz: 8 A
Vid 60 Hz: 9 A - Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 3.450 m³/h
Innerkretslopp: 1.280 m³/h - Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,29
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,13 - Utförande
- takmontage
- Dimension
- Bredd: 796 mm
Höjd: 470 mm
Djup: 580 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Yttre kretslopp IP 34
- Inre kretslopp IP 54
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-513A
mängd: 1,6 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 1,01 t - Anslutningstyp (elektrisk)
- Kontaktdon
- Inkopplingstid
- 100 %
- Temperaturreglering
- e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 10 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...55 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 1,31 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1,55 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1,49 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1,76 kW - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 28 bar
- Försäkring
- Motorskyddsbrytare: 6,3...10 A
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 83,7 kg
- Bruttovikt
- 84 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177323308
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
- SK Blue e kylaggregat, takmonterade, 3 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, stålplåt, BHD: 796x470x580 mm
- Dokumentation
- Manual – R-513A
- Manual – R134a
- Safety instructions