Säkringselement Diazed/Neozed, 3-poligt, för klämskruvsfastsättning eller insnäppning.
- Art. nr.:
- SV 3418040
- Utförande
- Easy Connect
- Material
- Säkringselement diazed/neozed: Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT)
Beröringsskydd: Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Beröringsskydd: Polyamid - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklar förmonterad komponent inkl. beröringsskydd och utvändiga anslutningsklämmor
- Observera:
- Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Observera:
- För användning av säkringsinsatser enligt DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- Säkringsinsatser
- D 02-E 18 (passhylsa)
- Märkisolationsspänning Ui
- 690 V
- Märkström max.
- 63 A
- Märkspänning
- 400 V (DC)
- 400 V, 3~
- Dimension
- Bredd: 41 mm
Höjd: 251 mm - Anslutning av rundledare
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Poltal
- 3-polig
- Märkspänning (L1 + L2)
- 400 V (DC)
- Märkspänning (L1 + L3)
- 400 V (DC)
- Tvärsnitt rundledare
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 1,5 kg
- Bruttovikt
- 1,66 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,066
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177674943
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Produktbeskrivning
- SV Säkringselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, anslutning rundledartvärsnitt 1,5-16 mm, passhylsa, inklusive beröringsskydd