Beröringsskydd för säkringselement Diazed/Neozed

Art. nr.: SV 3427020

E-Nummer: E2200215

Beröringsskyddet förhindrar kontakt framifrån, ovanifrån och underifrån.

Art. nr.:
SV 3427020
Produktbeskrivning
Beröringsskyddet förhindrar kontakt framifrån, ovanifrån och underifrån. Beröringsskydd runtom (upp till IP 2X) tillsammans med sidoskydd 3093.010/.020.
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Säkringsinsatser
D II-E 27
Passar till art. nr.
3427.010
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,4 kg
Bruttovikt
0,488 kg
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177674967
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivning
SV Beröringsskydd, för säkringselement, SV 3427010
Dokumentation
Manual
Datablad
Allmän teknisk information
Teknik i detalj