- Art. nr.:
- SV 3427030
- Produktbeskrivning
- Beröringsskydd inkl. kabelkanal för utvidgning av anslutningsutrymmet med 14 mm i sidled.
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Säkringsinsatser
- D II-E 27
- Passar till art. nr.
- 3427.010
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,86 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177683211
- ETIM 9
- EC001638
- ETIM 8
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivning
- SV Utökat anslutningsutrymme, för säkringselement, SV 3427010
- Dokumentation
- Manual