- Art. nr.:
- SV 3431000
- Utförande
- För placering på montageplåt
- Material
- Glasfiberförstärkt polyamid
Brandklassad enligt UL 94
Kontaktbanor: försilvrad hårdkoppar
- Färg
- Chassin: RAL 9011
Lock: RAL 7035
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor
- Anslutningsutrymmets bredd: 10 mm
Anslutningsutrymmets höjd: 10 mm
- for mounting plate assembly
- Ja
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- Märkström max.
- 100 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- För NH-storlek
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
- Dimension
- Bredd: 89 mm
Höjd: 141,5 mm
- Anslutning av rundledare
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Poltal
- 3-polig
- Round conductor cross-section
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,401 kg
- Bruttovikt
- 0,453 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,15
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177042391
- ETIM 9
- EC000249
- ETIM 8
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeskrivning
-
SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 000, 100 A, 690 V, 3-polig, tunnelklämma, för placering på montageplåt