NH-säkringslastfrånskiljare stl. 000

Art. nr.: SV 3431030

Art. nr.:
SV 3431030
Utförande
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
För 60 mm samlingsskensystem
Material
Glasfiberförstärkt polyamid
Brandklassad enligt UL 94
Kontaktbanor: försilvrad hårdkoppar
Färg
Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7001
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Kabelutgång
nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)
Tunnelklämma
Märkström max.
100 A
Märkspänning
690 V, 3~
För NH-storlek
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension
Bredd: 53 mm
Höjd: 213 mm
Anslutning av rundledare
2,5 ‐ 50 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Poltal
3-polig
Tvärsnitt rundledare
2,5 ‐ 50 mm²
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,599 kg
Bruttovikt
0,62 kg
Kopparandel (kg/st)
0,15
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177628731
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivning
SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 000, 100 A, 690 V, 3-polig, tunnelklämma, kabelutgång nedtill
Godkännanden
CQC-CCC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj